Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1105131 - PSR-M-GW-ECAT-PI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1105131
MANUID
Product number of the Manufacturer
1105131
DESCSHORT
Description short
Interface de données
DESCLONG
Description long
Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, EtherCAT®, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-M-GW-ECAT-PI
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAM479
supported protocol
EtherCAT
AAP798
Norme d'application
EN 50178
BAB392
certificats et homologations
CE
BAF016
Largeur
22.600 mm
BAA020
hauteur
107.736 mm
BAB577
profondeur
113.600 mm
AAF040
poids net
0.125 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
28.800 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
19.200 V
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD574
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
BAD854
Catégorie Sécurité selon EN 954-1
Invalid
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
No
AAM480
transmission standard
NONE
AAZ485
Suitability for application
Gateway
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
BAD087
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ia)
No
BAD088
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ib)
No
BAD293
fixation par l’avant
No
BAD296
fixation sur rack
No
BAD347
avec connexion au bus de terrain via un coupleur de bus séparé
Yes
BAD669
avec composants système
Yes
AAB728
avec IO-link master
No
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
AAO663
GTIN
4055626975184
AAW338
Manufacturer product designation
Interface de données
AAU734
Manufacturer product description
Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, EtherCAT®, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
AAO057
Product type
PSR-M-GW-ECAT-PI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626975184
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
IT