Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1105704 - CASE L-BOXX MINI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1105704
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1105704
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
System-Paket
DESCLONG
Langbeschreibung
System-Paket, Breite: 260 mm, Höhe: 63 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CASE L-BOXX MINI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626989068
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAO663
GTIN
4055626989068
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
System-Paket
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffbox für Kleinsortimente bis 1,5 kg. Kompatibel mit dem L-Boxx System.
AAO057
Herstellerprodukttyp
CASE L-BOXX MINI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39231010
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft