Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1106801 - LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1106801
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1106801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 140 x 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151000516
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
100 mm
BAF016
Breite
150 mm
BAA020
Höhe
100 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.144 kg
AAZ231
Textfeldbreite
139.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
100 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Stainless steel label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
V4A
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4063151000516
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 140 x 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
83100000
COO
Herstellerland
PL