Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1108530 - LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1108530
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1108530
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 40,6 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
PREVIEW
Produktbild
BAA018
Länge
33 mm
BAF016
Breite
47 mm
BAA020
Höhe
33 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.123 kg
AAZ231
Textfeldbreite
40.800 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
33 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Stainless steel label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
12
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
V4A
AAO663
GTIN
4063151015008
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 40,6 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151015008
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
77
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
US