Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1108530 - LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1108530
MANUID
Product number of the Manufacturer
1108530
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 40,6 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 12
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
PREVIEW
Preview
BAA018
longueur
33 mm
BAF016
Largeur
47 mm
BAA020
hauteur
33 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.123 kg
AAZ231
Width label space
40.800 mm
AAZ232
Height label space
33 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Stainless steel label
AAZ230
Number of units per delivery form
12
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
V4A
AAO663
GTIN
4063151015008
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 40,6 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 12
AAO057
Product type
LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151015008
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
US