Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1108530 - LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1108530
MANUID
Product number of the Manufacturer
1108530
DESCSHORT
Description short
Codificatore di dispositivi
DESCLONG
Description long
Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 40,6 x 30 mm, Numero dei cartellini singoli: 12
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
PREVIEW
Preview
BAA018
length
33 mm
BAF016
width
47 mm
BAA020
height
33 mm
BAB577
depth
0.500 mm
AAF040
net weight
0.123 kg
AAZ231
Width label space
40.800 mm
AAZ232
Height label space
33 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Stainless steel label
AAZ230
Number of units per delivery form
12
BAD656
Without halogens
No
BAB664
material
V4A
AAO663
GTIN
4063151015008
AAW338
Manufacturer product designation
Codificatore di dispositivi
AAU734
Manufacturer product description
Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 40,6 x 30 mm, Numero dei cartellini singoli: 12
AAO057
Product type
LS-EMSP-V4A (40,8X33) 2H
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151015008
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
US