Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm1000_24dmqfk - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM1000-24DMQFK
PN
Part Number
110RCM1000-24DMQFK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 66-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Fuse, Pluggable Connector
POWER
Power
1000 W
VIN
Voltage Input
66-154 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
42 A
OT
Operating Temperature
-40 to 55 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)