Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm150_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM150-24
PN
Part Number
110RCM150-24
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 43.2-154VDC
POWER
Power
150 W
VIN
Voltage Input
43.2-154 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
6,25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD