110RCM300-2424DMQFK
Bel Fuse
Power Solutions
110rcm300_2424dmqfk
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm300_2424dmqfk/110rcm300_2424dmqfk.prj},{NB=110RCM300-2424DMQFK},{PN=110RCM300-2424DMQFK},{DESC=DC-DC Dual Output Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24/-24VDC, 6.25A, Input 50.4-137.5VDC, Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in, Pluggable Connectors},{POWER=300},{OV=24/-24},{OC=6,25},{VI=50.4-137.5},{OT=-40 to 70},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=188.6 x 116 x 38},{NO=2},{VOUT1=24},{VOUT2=24},{AFO=Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in, Pluggable Connectors},{DEFAULTSORTATTR=53}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110RCM300-2424DMQFK
Bill of material
110RCM300-2424DMQFK
PN
Part Number
110RCM300-2424DMQFK
DESC
Description
DC-DC Dual Output Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24/-24VDC, 6.25A, Input 50.4-137.5VDC, Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in, Pluggable Connectors
POWER
Power
300
W
OV
Output Voltage
24/-24
VDC
OC
Output Current
6,25
A
VI
Voltage Input
50.4-137.5
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
188.6 x 116 x 38
mm
NO
Number of Outputs
2
VOUT1
Vout 1
24
VOUT2
Vout 2
24
VDC
AFO
Auxiliary functions and options
Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in, Pluggable Connectors
VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청