Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm500_24dfk - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM500-24DFK
PN
Part Number
110RCM500-24DFK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 500W, Output 24VDC, 21A, Input 66-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse, Pluggable Connector
POWER
Power
500 W
VIN
Voltage Input
66-154 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
21 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型