Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1110386 - RBO 12-DHR-HC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1110386
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1110386
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, für Bahnanwendungen, Nennspannung: 1800 V, Nennstrom: 353 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 185 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Flanschmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RBO 12-DHR-HC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151024963
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
48
BAH005
Bemessungsspannung
1800 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
353 A
AAF726
Bemessungsstrom
353 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
11.210 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
49 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
82 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
235.100 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
185 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm^2
AAO663
GTIN
4063151024963
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bolzenanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, für Bahnanwendungen, Nennspannung: 1800 V, Nennstrom: 353 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 185 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Flanschmontage, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
RBO 12-DHR-HC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN