Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1110386 - RBO 12-DHR-HC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1110386
MANUID
Product number of the Manufacturer
1110386
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, pour les applications ferroviaires, tension nominale: 1800 V, intensité nominale: 353 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 185 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage bride, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RBO 12-DHR-HC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151024963
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
48
BAH005
Tension nominale
1800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
353 A
AAF726
rated current
353 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
11.210 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
49 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
82 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
235.100 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.022 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
185 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
95 mm^2
AAO663
GTIN
4063151024963
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à tige filetée, pour les applications ferroviaires, tension nominale: 1800 V, intensité nominale: 353 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 185 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage bride, coloris: gris
AAO057
Product type
RBO 12-DHR-HC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN