Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1110990 - CAPAROC CR EXT8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1110990
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1110990
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromschiene
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromschiene, Montageart: Tragschiene: 35 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CAPAROC CR EXT8
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
BAG640
Montageart
DIN rail: 35 mm
BAF016
Breite
49.43 mm
BAA020
Höhe
44 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAB577
Tiefe
22.5 mm
AAC966
max. Betriebsspannung
24 V
AAC964
min. Betriebsspannung
24 V
AAC824
Nennstrom
45 A
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAB906
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
65 °C
AAW358
Aktive Strombegrenzung
0
AAC022
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
AAO663
GTIN
4063151029449
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromschiene
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Erweiterungsstromschiene mit 8 Steckplätzen für CAPAROC System. Zur Installation auf DIN-Tragschiene.
AAO057
Herstellerprodukttyp
CAPAROC CR EXT8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151029449
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE