PHOENIX CONTACT 1110990
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Device protection unit
Device circuit breakers
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/04/01/1110990.prj},{NB=1110990},{MANUID=1110990},{BAF016=49.43},{BAA020=44},{AAF040=0.022},{BAB577=22.5},{AAC966=24},{AAC964=24},{AAC824=45},{AAB906=65},{AAW358=0},{AAC022=-30},{AAO663=4063151029449},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=1110990},{DESCSHORT=Busbar},{DESCLONG=Busbar, mounting type: DIN rail: 35 mm},{MANUTYPEDESC=CAPAROC CR EXT8},{PREVIEW=../../../_pool_/f0/fa/148911_1000_int_04.png},{BAC140=V-0},{BAG640=DIN rail: 35 mm},{AAL525=No},{AAW338=Busbar},{AAU734=Extension busbar with 8 slots for CAPAROC system. For installation on a DIN rail.},{AAO057=CAPAROC CR EXT8},{INTNO=4063151029449},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1110990 - CAPAROC CR EXT8
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1110990
MANUID
Product number of the Manufacturer
1110990
DESCSHORT
Short Description
Busbar
DESCLONG
Long Description
Busbar, mounting type: DIN rail: 35 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CAPAROC CR EXT8
PREVIEW
Preview
BAC140
Combustibility class
V-0
BAG640
Assembly type
DIN rail: 35 mm
BAF016
width
49.43
mm
BAA020
height
44
mm
AAF040
net weight
0.022
kg
BAB577
depth
22.5
mm
AAC966
Max. operating voltage
24
V
AAC964
min. operating voltage
24
V
AAC824
Nominal current
45
A
AAL525
remote signaling contact present
No
AAB906
max. ambient temperature during operation
65
°C
AAW358
Active current limitation
0
AAC022
min. ambient temperature during operation
-30
°C
AAO663
GTIN
4063151029449
AAW338
Manufacturer product designation
Busbar
AAU734
Manufacturer product description
Extension busbar with 8 slots for CAPAROC system. For installation on a DIN rail.
AAO057
Product type
CAPAROC CR EXT8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
International product number
4063151029449
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
11
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청