Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11135 - Archimedes screw module, Explosive environment - TRH 150-150 U4
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11135 - TRH 150-150 U4
REF
Part Number
11135 - TRH 150-150 U4
DESC
Description
Archimedes screw module, Explosive environment, pitch 150 mm , Right hand TRH 150-150 U4
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
150 mm
D2
Outside dimension
6 Zoll
A1
Diameter of the core
57 mm
A2
Diameter of the core
2.24 Zoll
F1
Functional height
150 mm
F2
Functional height
5.91 Zoll
H1
Axe cross section
32 mm
H2
Axe cross section
1.26 Zoll
PAS1
Pas
150 mm
PAS2
Pas
5.91 Zoll
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.136
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
4.8 ft³
MASSE1
Mass of a module
650 g
MASSE2
Mass of a module
1.43 lb
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen