PHOENIX CONTACT 1115593
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made optical fiber cable
Patch cable fiber-optic
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/06/10/03/1115593.prj},{NB=1115593},{MANUID=1115593},{BAI969=3},{AAP452=2},{AAO663=4063151039257},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85447000},{AAO676=1115593},{DESCSHORT=FO patch cable},{DESCLONG=Single-mode OS2 duplex jumper, LC-ST, UPC polishing, length 3 m},{MANUTYPEDESC=FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/3},{PREVIEW=../../../_pool_/cc/75/141672_1000_int_04.png},{INTNO=4063151039257},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=42},{BAG975=IP20},{AAK322=Breakout},{BAB378=yellow},{AAW338=FO patch cable},{AAU734=Single-mode OS2 duplex jumper, LC-ST, UPC polishing, length 3 m},{AAO057=FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/3},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1115593 - FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/3
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1115593
MANUID
Product number of the Manufacturer
1115593
DESCSHORT
Short Description
FO patch cable
DESCLONG
Long Description
Single-mode OS2 duplex jumper, LC-ST, UPC polishing, length 3 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/3
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4063151039257
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
42
BAG975
degree of protection
IP20
AAK322
cable type
Breakout
BAI969
Length
3
m
BAB378
Color of coat
yellow
AAP452
Number of fibers
2
AAO663
GTIN
4063151039257
AAW338
Manufacturer product designation
FO patch cable
AAU734
Manufacturer product description
Single-mode OS2 duplex jumper, LC-ST, UPC polishing, length 3 m
AAO057
Product type
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85447000
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청