Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1116113 - MM-EML (EX14)R C1 SR/BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1116113
MANUID
Product number of the Manufacturer
1116113
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151040970
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
BAA018
longueur
8000 mm
BAF016
Largeur
14 mm
AAF040
poids net
0.050 kg
AAZ234
Marking process
thermo transfer
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4063151040970
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm
AAO057
Product type
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
96121010
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !