Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1116137 - MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1116137
MANUID
Product number of the Manufacturer
1116137
DESCSHORT
Description short
Etiquette de repérage pour câble
DESCLONG
Description long
Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX: sans impression, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151040758
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
BAF016
Largeur
18 mm
BAA351
couleur
yellow/black
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.068 kg
AAZ233
Printing
without print
AAZ234
Marking process
thermo transfer
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Vinyl polymer
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAG172
max. cable diameter
3 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
3 mm
AAO663
GTIN
4063151040758
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette de repérage pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX: sans impression, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm
AAO057
Product type
MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
96121010
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !