Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1116144 - MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1116144
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116144
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 14,1 mm x 3,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 354
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151041915
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
29.300 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.062 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
354
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.400 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.400 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1 mm
AAO663
GTIN
4063151041915
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 14,1 mm x 3,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 354
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft