Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1116176 - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1116176
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116176
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151040451
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
6.700 mm
BAA351
Farbe
gelb/schwarz
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.033 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.600 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.600 mm
AAG082
Schrumpfrate
2:1
AAO663
GTIN
4063151040451
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft