Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1116187 - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1116187
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116187
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 8,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151041625
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
11.500 mm
BAA351
Farbe
gelb/schwarz
BAA018
Länge
1800 mm
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.039 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3.200 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6.400 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
6.400 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
3.200 mm
AAG082
Schrumpfrate
2:1
AAO663
GTIN
4063151041625
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 8,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft