Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1116190 - MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1116190
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116190
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungsfähnchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarkierungsfähnchen, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 145
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151042202
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
20 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
50 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.055 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
145
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
21 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
21 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
6 mm
AAO663
GTIN
4063151042202
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarkierungsfähnchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarkierungsfähnchen, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 145
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft