Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1116190 - MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1116190
MANUID
Product number of the Manufacturer
1116190
DESCSHORT
Description short
Drapeau de repérage pour câble
DESCLONG
Description long
Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 20 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 145
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151042202
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
20 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
50 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.055 kg
AAZ234
Marking process
thermo transfer
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
145
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
21 °C
AAQ342
min. storage temperature
21 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAG172
max. cable diameter
6 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
6 mm
AAO663
GTIN
4063151042202
AAW338
Manufacturer product designation
Drapeau de repérage pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 20 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 145
AAO057
Product type
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
96121010
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !