Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1116197 - MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1116197
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116197
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 12,7 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 190
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151040772
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
31.750 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
12.700 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.061 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
190
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Vinyl polymer
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
21 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
21 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
6 mm
AAO663
GTIN
4063151040772
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 12,7 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 190
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft