Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1116198 - MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1116198
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116198
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 165
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151042301
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
36.500 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.071 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
165
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Vinyl polymer
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7.500 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
7.500 mm
AAO663
GTIN
4063151042301
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 165
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft