Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1116209 - MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1116209
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116209
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 55 x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151042318
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
75 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
26 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.082 kg
BAB577
Tiefe
0.450 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
20
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PUR
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6 mm
AAO663
GTIN
4063151042318
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 55 x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft