Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Miki Pulley Group
Description
112 - Frein éléctromagnétique, Micro Freins, 0,4-2,4Nm, DC24V, d1= 5-15mm
Nomenclature
112-04-12 24V 10JIS
PREVIEW
FIRMA
Miki Pulley Group
ARTNR
Code article
D
diamètre extérieur
mm
D1
Alésage d1
mm
RT
couple nominal
Nm
L
longueur
mm
RPM
Vitesse maximal t/mn
10000 mm^-1
KG
Poids
kg
KWTL
Classe de tolérance de la clavette d1
V
Tension
DC24 V
W
Puissance
W
HRC
Classe de résistance en température
B (130°C)
ROHS
RoHS
Oui
REACH
Oui
HSC
HS-Code
8505 2000
PDF
Lien vers PDF
Ouvrir le PDF