Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1122770000 - TRS 24VDC 1CO
Lista materiale
Weidmueller 1122770000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1122770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TRS 24VDC 1CO
DESCSHORT
Description short
Modulo a relè, 24 V DC ±20 %, LED verde, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
DESCLONG
Description long
Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.
GTIN
GTIN-Code
4032248904808
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
19.200 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP377
Number of changers
1
AAP546
Number of making contacts
0
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.080 W
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.100 W
BAB714
Drive and function
monostable
BAB717
Design of drive polarity
poled
BAC050
Type of actuation
DC
BAD132
Complete device with socket base
Yes
BAD391
LED display present
Yes
BAD470
detachable terminals present
No
BAD551
Contacts, forced present
No
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.033 kg
BAB577
depth
87.8 mm
BAA020
height
89.6 mm
BAF016
width
6.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL