Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
11267 - SFS Einbohrband 3-teilig Futter C18
Bill of material
627226
ARTNR
Artikelnummer
FN
11267
OB
Orig.-Nr.
C18F
BT
Bandtyp
Einbohrbänder Standard Typ B/C/H
ROT
Drehbar
°
BW
max. Belastungswert mit 2 Bändern
70 kg
AS
Anschlagsituation
gefälzt, Futter
WER
Werkstoff
Steel
OF
Oberfläche
A
18 mm
B
48.5 mm
C1
15 mm
C2
18.5 mm
D
60 mm
E
9.6 mm
F
16.75 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型