Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1129450000 - SAKEW 35
Nomenclature
Weidmueller 1129450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1129450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKEW 35
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Equerre de blocage, 50 mm x 8.5 mm, gris
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4032248970612
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
8.500 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
49.931 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL