Archimedys-Exventys - 11297 - MRH 230-100 U2
Archimedys-Exventys
Bulk Handling Equipment
Archimedes screw module
Food grade
DN230 9 in
Powered by
CAD모델 선택
{archimedys_exventys/materiel20de20manutention20des20mate9riaux/vis20d27archime8de20modulaires/alimentaire/dn230209in/11297.prj},{NB=archimedys_exventys_11297 - MRH 230-100 U2},{NAME=11297 MRH 230-100 U2},{INAME=1129720MRH202302d10020U2},{REF=11297 - MRH 230-100 U2},{DESC=Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 100 mm à Droite, MRH 230-100 U2},{SENSPAS=Droite},{D1=228.6},{D2=9},{A1=60},{A2=2.36},{F1=100},{F2=3.94},{H1=32},{H2=1.26},{PAS1=100},{PAS2=3.94},{TAUXREP1=0.2309},{TAUXREP2=8.1559},{MASSE1=900},{MASSE2=1.99}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11297 - Archimedes screw module, Food contact - MRH 230-100 U2
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11297 - MRH 230-100 U2
REF
Part Number
11297 - MRH 230-100 U2
DESC
Description
Archimedes screw module, Food contact, pitch 100 mm, Right hand MRH 230-100 U2
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
228.6
mm
D2
Outside dimension
9
인치
A1
Diameter of the core
60
mm
A2
Diameter of the core
2.36
인치
F1
Functional height
100
mm
F2
Functional height
3.94
인치
H1
Axe cross section
32
mm
H2
Axe cross section
1.26
인치
PAS1
Pas
100
mm
PAS2
Pas
3.94
인치
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.2309
m³
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
8.1559
ft³
MASSE1
Mass of a module
900
g
MASSE2
Mass of a module
1.99
lb
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
11298 - Archimedes screw module, Food contact - MRH 305-300 U2
Archimedys-Exventys
01.06.2015
11299 - Archimedes screw module, Food contact - MRH 305-150 U2
Archimedys-Exventys
01.06.2015
Modèle 223623 - Hexagon nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 223103 - Hexagon head screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
11296 - Archimedes screw module, Food contact - MRH 230-200 U2
Archimedys-Exventys
01.06.2015
Modèle 423623 - Hexagon nut - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 223228 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
11147 - Archimedes screw module, Explosive environment - TRH 50-50 U4
Archimedys-Exventys
01.06.2015
EM-546
Special Collection
14.08.2023
Gear Motor - Foot mount
Special Collection
14.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청