Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11297 - Archimedes screw module, Food contact - MRH 230-100 U2
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11297 - MRH 230-100 U2
REF
Part Number
11297 - MRH 230-100 U2
DESC
Description
Archimedes screw module, Food contact, pitch 100 mm, Right hand MRH 230-100 U2
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
228.6 mm
D2
Outside dimension
9 英寸
A1
Diameter of the core
60 mm
A2
Diameter of the core
2.36 英寸
F1
Functional height
100 mm
F2
Functional height
3.94 英寸
H1
Axe cross section
32 mm
H2
Axe cross section
1.26 英寸
PAS1
Pas
100 mm
PAS2
Pas
3.94 英寸
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.2309
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
8.1559 ft³
MASSE1
Mass of a module
900 g
MASSE2
Mass of a module
1.99 lb
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型