Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11298 - Archimedes screw module, Food contact - MRH 305-300 U2
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11298 - MRH 305-300 U2
REF
Part Number
11298 - MRH 305-300 U2
DESC
Description
Archimedes screw module, Food contact, pitch 300 mm, Right hand MRH 305-300 U2
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
304.8 mm
D2
Outside dimension
12 Zoll
A1
Diameter of the core
60 mm
A2
Diameter of the core
2.36 Zoll
F1
Functional height
300 mm
F2
Functional height
11.81 Zoll
H1
Axe cross section
32 mm
H2
Axe cross section
1.26 Zoll
PAS1
Pas
300 mm
PAS2
Pas
11.81 Zoll
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
1.2556
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
44.34 ft³
MASSE1
Mass of a module
2300 g
MASSE2
Mass of a module
5.07 lb
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen