Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11298 - Vis d'archimède modulaires, Alimentaire - MRH 305-300 U2
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11298 - MRH 305-300 U2
REF
Référence
11298 - MRH 305-300 U2
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 300 mm à Droite, MRH 305-300 U2
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
304.8 mm
D2
Diamètre extérieur spire
12 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
60 mm
A2
Diamètre de l'âme
2.36 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
300 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
11.81 Pouce
H1
Section de l'axe
32 mm
H2
Section de l'axe
1.26 Pouce
PAS1
Pas
300 mm
PAS2
Pas
11.81 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
1.2556
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
44.34 ft³
MASSE1
Masse d'un module
2300 g
MASSE2
Masse d'un module
5.07 lb