Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1136060000 - KDSX M50 BS O NI 2 G50
Stückliste
Weidmueller 1136060000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1136060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KDSX M50 BS O NI 2 G50
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 50, 16 mm, geflochtene Armierung, 0.5 - 0.8 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID min. 36.50 - ID max. 44.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248968558
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAH508
max. Dichtwert
53.200 mm
AAH509
min. Dichtwert
45.700 mm
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Ja
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
180 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Silikon
ABC359
für armierte Kabel
Ja
ABC360
max. Dichtwert Innenmantel
44.100 mm
ABC361
min. Dichtwert Innenmantel
36.500 mm
ABC362
max. Stärke der Armierung
0.800 mm
ABC363
min. Stärke der Armierung
0.500 mm
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
AAF040
Masse
0.758 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen