Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1136060000 - KDSX M50 BS O NI 2 G50
Nomenclature
Weidmueller 1136060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1136060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KDSX M50 BS O NI 2 G50
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 50, 16 mm, Armature tressée, 0.5 - 0.8 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID min. 36.50 - ID max. 44.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton, nickelé
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN
GTIN-Code
4032248968558
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAH508
max. sealing range
53.200 mm
AAH509
min. sealing range
45.700 mm
AAS484
Bend protection present
Yes
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
180 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC356
material of the sealing insert
Silicone
ABC359
for armored cables
Yes
ABC360
max. sealing value inner jacket
44.100 mm
ABC361
min. sealing value inner mat
36.500 mm
ABC362
max. thickness of the reinforcement
0.800 mm
ABC363
min. thickness of the reinforcement
0.500 mm
ABC364
type of seal Ex
Other
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
AAF040
Mass
0.758 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés