Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1136060000 - KDSX M50 BS O NI 2 G50
Lista materiale
Weidmueller 1136060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1136060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KDSX M50 BS O NI 2 G50
DESCSHORT
Description short
Pressacavo Ex (metallo) diritto, M 50, 16 mm, Armatura intrecciata, 0.5 - 0.8 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID min. 36.50 - ID max. 44.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato
DESCLONG
Description long
Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.
GTIN
GTIN-Code
4032248968558
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAH508
max. sealing range
53.200 mm
AAH509
min. sealing range
45.700 mm
AAS484
Bend protection present
Yes
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
180 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC356
material of the sealing insert
Silicone
ABC359
for armored cables
Yes
ABC360
max. sealing value inner jacket
44.100 mm
ABC361
min. sealing value inner mat
36.500 mm
ABC362
max. thickness of the reinforcement
0.800 mm
ABC363
min. thickness of the reinforcement
0.500 mm
ABC364
type of seal Ex
Other
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
AAF040
Mass
0.758 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD