Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1136699 - APH-HV-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1136699
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1136699
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckprofilträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckprofilträger, Material: PA, Farbe: grau, Mittelstück zur Befestigung des Abdeckprofils AP-BTO 5,5/14
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APH-HV-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151073015
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC137
Breite des Rastermaßes
4.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
50.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
AAO663
GTIN
4063151073015
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckprofilträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckprofilträger, Material: PA, Farbe: grau, Mittelstück zur Befestigung des Abdeckprofils AP-BTO 5,5/14
AAO057
Herstellerprodukttyp
APH-HV-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN