Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1139452 - EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1139452
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1139452
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AC-Ladesteuerung
DESCLONG
Langbeschreibung
AC-Ladesteuerung nach IEC 61851-1, Server zur Lastverteilung auf bis zu 10 Clients, OCPP 1.6J via 3G-Modem und Ethernet, Modbus-TCP via Ethernet, Anbindung RFID-Leser und Energiezähler via RS-485, DC-Fehlerstromüberwachung, Steckerentriegelung bei Stromausfall
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151087517
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
377
BAF016
Breite
162 mm
BAA020
Höhe
90 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61851-1
BAB577
Tiefe
61 mm
AAT143
Energieverbrauch
3 W
AAT128
Notentriegelung bei Stromausfall
Ja
AAT129
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte
1
AAL891
Kommunikationsschnittstelle vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151087517
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AC-Ladesteuerung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
AC-Ladesteuerung nach IEC 61851-1, Server zur Lastverteilung auf bis zu 10 Clients, OCPP 1.6J via 3G-Modem und Ethernet, Modbus-TCP via Ethernet, Anbindung RFID-Leser und Energiezähler via RS-485, DC-Fehlerstromüberwachung, Steckerentriegelung bei Stromausfall
AAO057
Herstellerprodukttyp
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen