Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1139452 - EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1139452
MANUID
Product number of the Manufacturer
1139452
DESCSHORT
Description short
Automate de charge AC
DESCLONG
Description long
Contrôleur de charge AC selon CEI 61851-1, serveur pour la répartition de la charge sur 10 clients maximum, OCPP 1.6J via modem 3G et Ethernet, Modbus/TCP via Ethernet, connexion lecteur RFID et compteur d'énergie via RS-485, surveillance du courant de défaut DC, déverrouillage des connecteurs en cas de coupure de courant
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151087517
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
377
BAF016
Largeur
162 mm
BAA020
hauteur
90 mm
AAP798
Norme d'application
IEC 61851-1
BAB577
profondeur
61 mm
AAT143
Energy consumption
3 W
AAT128
Emergency release at power failure
Yes
AAT129
Max. number of addressable charging points
1
AAL891
communication interface present
No
AAO663
GTIN
4063151087517
AAW338
Manufacturer product designation
Automate de charge AC
AAU734
Manufacturer product description
Contrôleur de charge AC selon CEI 61851-1, serveur pour la répartition de la charge sur 10 clients maximum, OCPP 1.6J via modem 3G et Ethernet, Modbus/TCP via Ethernet, connexion lecteur RFID et compteur d'énergie via RS-485, surveillance du courant de défaut DC, déverrouillage des connecteurs en cas de coupure de courant
AAO057
Product type
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés