1144 12.007
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1144.prj},{NB=1144 12.007},{J21=1144 12.007},{A21=12},{A3=1.500},{A8=7.000},{B1=7.500},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.045},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9011440120070},{ID12100=0},{A6=10.380},{B4=3},{B8=36},{C14=1},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.009},{C4=37},{D1=3},{D3=50},{D4=31.600},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{G31=0},{J23=C GEWINDEBOHRER KI},{J22=PM HSS-E KI-C-MAGBO M12 X1,5 DIN374 VA50},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00902115},{J61=ZYL21F9000h$06},{DATE=2018-04-13},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011440120070.dxf},{ID10003=9011440120070.stp},{ID10004=9011440120070_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1144 - DIN 374 C GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1144 12.007
J21
Identifizierende Bestellnummer
1144 12.007
1144 12.007
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E KI-C-MAGBO M12 X1,5 DIN374 VA50
PM HSS-E KI-C-MAGBO M12 X1,5 DIN374 VA50
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
7.500
7.500
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.045
0.045
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902115
ZYL00902115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$06
ZYL21F9000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청