Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1145061 - IOA DAC-4DI/AI/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1145061
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1145061
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Eingabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Digital-Analog-Wandler für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Anschluss von vier digitalen Eingängen und Umwandlung in ein einzelnes analoges 4...20 mA-Signal. Einsparung von drei I/O-Kanälen.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IOA DAC-4DI/AI/EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151134860
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
122
BAF016
Breite
10.300 mm
BAA020
Höhe
64.200 mm
AAF726
Bemessungsstrom
0.020 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
IECEx, ATEX, CSA, CSAus
AAF040
Nettogewicht
0.060 kg
BAB577
Tiefe
72.900 mm
AAT080
Polzahl
1
BAB431
Montageart
steckbar
AAO663
GTIN
4063151134860
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Eingabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Digital-Analog-Wandler für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Anschluss von vier digitalen Eingängen und Umwandlung in ein einzelnes analoges 4...20 mA-Signal. Einsparung von drei I/O-Kanälen.
AAO057
Herstellerprodukttyp
IOA DAC-4DI/AI/EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389091
COO
Herstellerland
US