Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1145061 - IOA DAC-4DI/AI/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1145061
MANUID
Product number of the Manufacturer
1145061
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée
DESCLONG
Description long
Convertisseur numérique/analogique pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour le raccordement de quatre entrées TOR et la conversion en un signal analogique de 4...20 mA unique. Economie de trois canaux d'E/S.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IOA DAC-4DI/AI/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151134860
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
122
BAF016
Largeur
10.300 mm
BAA020
hauteur
64.200 mm
AAF726
rated current
0.020 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
IECEx, ATEX, CSA, CSAus
AAF040
poids net
0.060 kg
BAB577
profondeur
72.900 mm
AAT080
Pole number
1
BAB431
type de montage
pluggable
AAO663
GTIN
4063151134860
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée
AAU734
Manufacturer product description
Convertisseur numérique/analogique pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour le raccordement de quatre entrées TOR et la conversion en un signal analogique de 4...20 mA unique. Economie de trois canaux d'E/S.
AAO057
Product type
IOA DAC-4DI/AI/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389091
COO
Country of origin
US