Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1150268 - SAC-5P-M 8MSB/ 0,6-115/M 8FRB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1150268
MANUID
Product number of the Manufacturer
1150268
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, détrompage: B, sur connecteur femelle coudé M8, détrompage: B, longueur de câble: 0,6 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M 8MSB/ 0,6-115/M 8FRB
INTNO
GTIN-Code
4063151147020
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
3 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-104
BAB392
certificats et homologations
not available
AAT080
Pole number
5
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
AAC202
matière du revêtement du contact
Ni/Au
AAC076
polarisation
B-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
AAB418
type de connection côté terrain
M8
BAF281
Utilisation pour produit
BAB378
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
AAS489
Knurl material
zinc die-cast
AAB419
type de connection côté boitier
M8
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
straight
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAW075
Coding
B-coded
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
0.600 m
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4063151147020
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, détrompage: B, sur connecteur femelle coudé M8, détrompage: B, longueur de câble: 0,6 m
AAO057
Product type
SAC-5P-M 8MSB/ 0,6-115/M 8FRB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !