Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1163127 - WMS-OT HF 2,4 (EX4)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1163127
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1163127
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Markierungsschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierungsschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 30000 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS-OT HF 2,4 (EX4)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151174552
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAF016
Breite
4 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
30000 mm
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.239 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.400 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.400 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1 mm
AAO663
GTIN
4063151174552
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Markierungsschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Markierungsschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 30000 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS-OT HF 2,4 (EX4)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
30
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft