Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1164787 - CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1164787
MANUID
Product number of the Manufacturer
1164787
DESCSHORT
Description short
Kit de démarrage
DESCLONG
Description long
Kit de démarrage, PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. À présent disponible également pour les alimentations de 10 mm². 92 blocs répartiteurs notamment avec contact d'alimentation jusqu'à 10 mm² et contact de dérivation jusqu'à 6 mm², 53 adaptateurs de rails DIN, 16 brides à vis, ponts enfichables et repérage, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151179038
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAO663
GTIN
4063151179038
AAW338
Manufacturer product designation
Kit de démarrage
AAU734
Manufacturer product description
Kit de démarrage, PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. À présent disponible également pour les alimentations de 10 mm². 92 blocs répartiteurs notamment avec contact d'alimentation jusqu'à 10 mm² et contact de dérivation jusqu'à 6 mm², 53 adaptateurs de rails DIN, 16 brides à vis, ponts enfichables et repérage, coloris: noir
AAO057
Product type
CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !