11650
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/polyamid2fpolypropylen/11650.prj},{NB=11650},{MANUID=11650},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=900},{HEIGHT=295},{WEIGHT=4.700},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{LH_PO_250G_ST=../_pool_/b3/cc/lh-po_250g-st_011650.png},{DESCSHORT=LH-PO 250G-ST}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
11650 - LH-PO 250G-ST
Stückliste
11650
LH_PO_250G_ST
LH-PO 250G-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11650
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-PO 250G-ST
EAN
4047526011659
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
50
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
900
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
295
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
4.700
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
55376 - LS-SPO 250G-ST
Blickle
10.10.2023
48504 - BS-SPO 250G
Blickle
10.10.2023
46698 - L-PO 250G
Blickle
10.10.2023
11668 - LH-PO 250K-ST
Blickle
10.10.2023
6361 - BH-PO 250G
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청