Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1166020020 - IE-C5ES8VG0020M40M40-G
Stückliste
Weidmueller 1166020020
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1166020020
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5ES8VG0020M40M40-G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8, Länge: 2 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4032248956838
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
grün
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; UKCA
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAI969
Länge
2 m
AAF040
Masse
0.094 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444210