svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1166020250
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-06/27-06-03/27-06-03-08/1166020250.prj},{NB=1166020250},{MANUID=1166020250},{BAI969=25},{AAF040=0.959},{AAD931=85444210},{AAO676=1166020250},{AAO663=4050118707274},{PREVIEW=../../../../_pool_/b9/95/11660202509999.png},{MANUTYPEDESC=IE-C5ES8VG0250M40M40-G},{DESCSHORT=Ethernet Patchcable, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Number of poles: 8, Length: 25 m},{DESCLONG=Ready-for-connection Ethernet data lines with copper wires.},{GTIN=4050118707274},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAD244=5},{AAG324=Yes},{AAK270=green},{AAK321=4x2},{AAK322=SF/UTP},{AAK335=moulded-on},{AAK422=RJ45 8(4)},{AAK423=RJ45 8(4)},{AAL680=No},{AAM031=Yes},{AAM076=No},{BAB378=green},{BAB392=CE; UKCA},{BAD656=No},{BAD993=Yes},{BAD994=No},{BAE033=According to IEC 60332-3-24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1166020250 - IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Bill of material
Weidmueller 1166020250
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1166020250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5ES8VG0250M40M40-G
DESCSHORT
Short Description
Ethernet Patchcable, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Number of poles: 8, Length: 25 m
DESCLONG
Long Description
Ready-for-connection Ethernet data lines with copper wires.
GTIN
4050118707274
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
green
AAK321
cable construction
4x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
moulded-on
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
No
AAM031
locking lever present
Yes
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD656
Without halogens
No
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
No
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAG975
degree of protection
IP20
BAI969
Length
25
m
AAF040
Mass
0.959
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444210
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청