Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1172146 - PTFIX 10/6X4-SILED 60 (5X20)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1172146
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1172146
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerblock, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 60 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 16 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 10/6X4-SILED 60 (5X20)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151198442
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
87.800 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
28.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.048 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.400 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20
AAO663
GTIN
4063151198442
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 60 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 16 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 10/6X4-SILED 60 (5X20)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
8
QUANTITYINT
Mengenstaffel
8
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL